{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/normzylinder/normzylinder_asmtab.prj},{NB=5.DMD.32600 (0)},{ARTNR=5.DMD.32600},{KOLBEN=32},{HUB=600},{HUBST=0},{ANS=G 1/8},{KSTANG=12},{KAUS=M10x1,25},{PL=10.0},{VD=6.5},{A=10.0},{B=30.0},{B1=28.0},{WH=26.0},{C1=16.0},{CH1=10.0},{CH2=17.0},{CH3=6.0},{KK=M10x1.25},{D=12.0},{TG=32.5},{VA=4.0},{F=22.0},{EE=G1/8},{RT=M6},{E=46.0},{L=120.0},{L0=94.0},{ZM=146.0},{BG=14.5},{N=4.5},{P=6.0},{Q=4.0},{PPATH=parts/iso_15552_3_asmtpl.prj},{LX=94},{L137=168},{LLX=162},{INFO=Catalogue},{AC5VIS=},{AC4VIS=},{AC3VIS=},{AC2VIS=N/A},{AC1VIS=},{SEVIS=NBR gasket},{MATVIS=C45 chromed rod, technopolymer piston rod},{EXVIS=Series 3},{TYPEVIS=Double-acting, cushioned},{DI=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.